Україна - Українська

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Опис виробу

Recessed, D155 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101649
Повний код замовлення: 871869997963800
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
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Signify Circle

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101649 uk_UA pdf 324.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101649_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101649_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Файли Revit
RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH 910505101649 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT