Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, овальний горизонтальний промінь, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH
Опис виробу
Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, овальний горизонтальний промінь, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років