Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20
RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH
Опис виробу
Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Відбивач PerfectAccent, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років