Україна - Українська

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Опис виробу

Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101607
Повний код замовлення: 871869997921800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101607 uk_UA pdf 315.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101607_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101607_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Файли Revit
RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101607 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT