Україна - Українська

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Вузький промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS772B 20S/830 PSU-E NB WH

Опис виробу

Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Вузький промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101597
Повний код замовлення: 871869997912600
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
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101597 uk_UA pdf 314.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101597_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101597_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH IES
Файли Revit
RS772B 20S/830 PSU-E NB WH 910505101597 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH LDT