Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable

Потужні стримані точкові світильники з акцентом на неперервний розвиток

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Завдяки лінійці LuxSpace Accent Compact Adjustable роздрібні продавці та будівельники можуть насолоджуватися чудовою якістю світла та найкращою на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent, що пропонують ці точкові світильники із вишуканим нейтральним дизайном. Потужні й непомітні світильники LuxSpace Accent поєднують у собі високий світловий потік і фактор компактної форми. Проектування та встановлення прості завдяки невеликим вбудованим розмірам. Обслуговування та модернізація оптики відбувається швидко та не потребує інструментів. Крім того, світильники Accent Compact Adjustable сертифіковані як вироби замкнутого циклу; вони пропонують численні системні інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно з дротовими та бездротовими моделями. У лінійці LuxSpace Accent Compact Adjustable забезпечується точкове обертання головки та нахил у двох напрямках для максимальної гнучкості регулювання світла. Для подовження терміну зберігання та кращого візуального представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте каталог Fashion and Food, щоб дізнатися більше про лінійки PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost і Champagne.

Переваги

  • Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки оптиці PerfectAccent

  • Найкраща в своєму класі ефективність щодо зменшення рівня парникових газів та економії споживання енергії

Характеристики

  • Світильник RS771B забезпечує високий максимальний світловий потік (4900 лм) у дуже компактному корпусі з обмеженими вбудованими розмірами

  • Доступний із високоефективними відбивачами PerfectAccent

Застосування

  • Міні-маркети
  • Супермаркети та гіпермаркети
  • Офісні приміщення і зони відпочинку

Попередження та безпека

  • Усі фотометричні дані обчислюються без додаткового переднього скла. Світловий потік слід зменшити на 3,5 % у разі використання переднього скла

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць із високим рівнем пилу настійно рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) тканиною з мікрофібри

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Adjustable uk_UA pdf 960.0 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 522.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB