Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH

Опис виробу

Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101593
Повний код замовлення: 871869997908900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101593 uk_UA pdf 307.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101593_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101593_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH IES
Файли Revit
RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH 910505101593 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH LDT