Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для будь-якої роботи
Повне сімейство вбудованих світлодіодних прожекторів, що забезпечують чудове освітлення. Виберіть найкращий варіант для кожного проекту: фіксовану/регульовану головку з різними колірними температурами або версії все-в-одному з трьома колірними температурами об'єднаними в одному продукті. Насолоджуйтесь чудовою надійною роботою без необхідності обслуговування.
Відповідає IC: може бути закритий ізоляційним матеріалом.
Легке встановлення: наскрізна проводка (вхідна петля/вихідна петля) через з’єднувальну коробку доступна додатково.
Доступні 3 варіанти: фіксований вбудований RS060, регульований вбудований RS061 і регульований вбудований RS071B (все-в-одному).
Повний асортимент продукції з RS060B/RS061B: варіанти 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K, доступні в білому кольорі.