Опис виробу
Adjustable, Метал–Пластик, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Кут променя 40°, Прозорий, Полікарбонат, IP20/65 | Захист пальців; із захистом від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси