Україна - Українська

Philips Міні-циліндр GreenSpace Evo, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482

Опис виробу

Surface-mounted, Полікарбонат, Чорний, Поверхні, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505104960
Повний код замовлення: 872016983849900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104960 uk_UA pdf 379.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104960_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104960_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 IES
Файли Revit
SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 910505104960 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 LDT