GreenSpace Evo Mini Adjustable – це мініатюрний акцентний світильник з витонченим нейтральним дизайном, який можна спрямовувати на кут до 30 градусів. Це робить цей продукт ідеальним вибором для модної індустрії, готельного бізнесу та житлового використання. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo Mini Adjustable екологічним вибором для акцентного освітлення. Глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Ремонтні проекти легко реалізувати з Perfect Fit завдяки кільком доступним розмірам вирізів. Подальше налаштування кольорів, текстур та вирізів Perfect Fit можливе через Philips MyCreation.
Поєднується з магазинами завдяки чистому та нейтральному дизайну
Легко направляти світло до 30 градусів
Легкий доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла
Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів
Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.
Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити