Опис виробу
Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 780 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу