Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Сірий, IP20/54
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR
Опис виробу
Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Сірий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Прозорий, Скло, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років