Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20/54

RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH

Опис виробу

Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Прозорий, Скло, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505104589
Повний код замовлення: 872016959077900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104589 uk_UA pdf 290.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505104589_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104589_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH IES
Файли Revit
RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH 910505104589 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH LDT