Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20

RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Опис виробу

Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Чорний, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505104587
Повний код замовлення: 872016959075500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104587 uk_UA pdf 294.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505104587_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104587_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Файли Revit
RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104587 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT