Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK
Опис виробу
Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Чорний, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років