Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20
RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Опис виробу
Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1750 lm, 14.6 W, 120 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років