Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK
Опис виробу
Recessed accent, D89 mm, Полікарбонат, Чорний, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років