Встановлюйте розумніше, закінчуйте швидше. Оберіть надійність і ефективність, яких вистачить надовго
CoreLine Recessed Spot gen2 виконує обіцянку CoreLine щодо інноваційних, простих у використанні та високоякісних світильників. Його модульна конструкція уможливлює опцію «налаштувати відповідно до розмірів», яка краще відповідає вашим конкретним потребам. Асортимент пропонує широкий вибір кольорів світла (CCT), світловіддачі, кольорового покриття, типів рам і варіантів підключення. Компактна й легка конструкція CoreLine Recessed Spot gen2, яка завжди містить роз’єм для прямого включення, що дає змогу підключати проводку вхідної/вихідної петлі й підтримує широкий діапазон діаметрів проводів/площі поперечного перерізу, робить встановлення безпроблемним. Висока якість світла, численні варіанти підключення, тривалий термін служби світильників і висока ефективність системи роблять CoreLine Recessed Spot gen2 ідеальним рішенням для точкового освітлення всередині приміщень.
Різноманітність завдяки модульній конструкції, яка відповідає широкому спектру потреб
Дуже легко замовити, встановити й обслуговувати
Доступні фіксовані або регульовані версії
Сертифіковано CE, UKCA та ENEC
Світильник має встановлюватися і розбиратися кваліфікованим електриком і підключатися з урахуванням останніх електротехнічних норм IEE або державних вимог, згідно з інструкціями з монтажу продукту.