Україна - Українська

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Широкий промінь, Білий, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Опис виробу

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Штампований алюміній, Білий, Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Широкий промінь, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель 0,25 м з роз'ємом 3-контактний, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401821984
Повний код замовлення: 871951494093299

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401821984 uk_UA pdf 446.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 2.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401821984_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401821984_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Файли Revit
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB