Україна - Українська

Послуги віддаленого керування

Ми подбаємо про ваше освітлення

Ми створюємо рішення з освітлення, адаптовані до потреб вашого бізнесу та з чітким набором ключових показників ефективності. Ці рішення передбачають усе – від проектування й виготовлення до експлуатації та обслуговування.


Ви також можете використовувати рішення "Світло як послуга" замість власної системи освітлення, що дасть вам фінансову гнучкість із самого початку.

КПЕ – Ключові показники ефективності
Ключові показники ефективності
Значок стандартних керованих послуг

Стандартні послуги віддаленого керування

 

Оптимізуйте витрати на енергію й обслуговування, щоб отримати вигоду від надійного повернення інвестицій
 

  • Дизайн освітлення на основі потреб вашого бізнесу
  • Безпроблемне встановлення та робота вашої системи освітлення
  • Ефективне навчання та доступність онлайн-документації для користувачів
  • Неперервне обслуговування, що оптимізує продуктивність вашої системи освітлення
  • Зобов’язання щодо ефективності (КПЕ)
Значок рішення "Світло як послуга"

Світло як послуга


Жодних попередніх інвестицій, що сприяє позитивному грошовому потоку з першого дня:
 
  • Включає все те саме, що й стандартні керовані послуги, а також:
  • Модель фінансування для оптимізації вашого грошового потоку

 

Докладніше про рішення "Світло як послуга"

Значок освітлення замкнутого циклу

Освітлення замкнутого циклу


В освітленні замкнутого циклу ключове значення має довговічність. Усе зроблено з думкою про майбутнє.
 
  • Включає все те саме, що й стандартні послуги віддаленого керування, а також:
  • Світильники розроблені із матеріалів, призначених для повторного використання та переробки
  • Зменшення викидів парникових газів і відходів

 

Докладніше про освітлення замкнутого циклу

Дубайський департамент електро- та водопостачання


Дубайський департамент електро- та водопостачання хотів зменшити витрати на електроенергію, не створюючи перешкод для щоденних операцій підприємства. Компанія Signify запропонувала в межах послуг з керування провести повну заміну старих ламп на світлодіодні, що дало змогу миттєво скоротити Енергоспоживання на 68%. 

 

Читати повністю

Дізнайтеся більше про бренди Signify

Логотип Philips
Світовий бренд у галузі професійного
та побутового освітлення
Логотип Interact
Платформа Інтернету речей
і мережеві системи освітлення