Ürünler

Tümünü sil

Üzgünüz, {name} hakkında sonuç bulunamadı

Ürün ailesi bilgileri

Avantajlar

  • Sorunsuz ve hızlı kurulum ve bakım/servis

  • Genel uygulama projelerinin ihtiyaçlarını, sağlam tasarımı (IK08) ve suya ve toza karşı yüksek koruma derecesi (IP66) ile karşılar.

Özellikler

  • L80 seviyesinde 100.000 saatlik uzun ömür, 5 yıl garantili.

  • Yüksek verimlilik: Standart modellerde 160 lm/W, UltraVerimli modellerde 185 lm/W

Uygulamalar

  • Üretim
  • Garajlar
  • Depolar
  • Genel aydınlatma

Uyarı ve Güvenlik

  • UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.

  • Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.