Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine waterproof 3. nesil, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensör tabanlı dimleme, Simetrik, Şeffaf, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Kablosuz gruplama ile programlanabilir hareket ve ışık sensörü, 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 6 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 35983400
Tam sipariş kodu: 872110335983400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505106537 tr_TR pdf 226.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505106537_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505106537_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 IES
Revit dosyası
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 910505106537 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB