Philips CoreLine waterproof 3. nesil, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Simetrik, Şeffaf, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200
Ürün Açıklaması
L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 6 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl