Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine waterproof 3. nesil, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Sensör tabanlı dimleme, Simetrik, Şeffaf, MDU3, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600

Ürün Açıklaması

L600 mm, Polikarbon, Gri, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Kablosuz gruplama ile programlanabilir hareket ve ışık sensörü, 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 6 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 35982700
Tam sipariş kodu: 872110335982700

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505106536 tr_TR pdf 362.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505106536_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505106536_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 IES
Revit dosyası
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 910505106536 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB