Philips Cleanroom LED CR250B

Cleanroom: eş biçimli, güvenilir, paranızın tam karşılığı çözüm

Ürünler

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54
07293600

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Hastaneler ve gıda üretim tesisleri gibi hijyenin çok önemli olduğu uygulamalarda müşteriler, kullanımı güvenli ve çekici bir fiyata sahip kalitesi ispatlanmış IP65 ve IP54 uyumlu aydınlatma armatürü istiyor. Bu armatür ailesi para karşılığı gerçek değeri temsil ediyor: Philips LED platformu güvenilir ve yüksek kaliteli ışık sağlar; esnek montaj olanakları da bu ürün ailesinin geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabildiği anlamına gelir. Armatürler de ilgili tüm standartlarla (CE, EMC, RoHS) uyumludur.

Avantajlar

  • Paranızın tam karşılığı yatırım

  • Armatürün uzun kullanım ömrü sayesinde daha az bakım maliyeti

Özellikler

  • Homojen ışık yüzeyi

  • IP65 (cam kapaklı) ve IP54 (PMMA kapaklı) modeller

Uygulamalar

  • Gıda üretim tesisleri ve mutfaklar
  • Hastaneler ve Bakımevleri
  • Temiz üretim alanları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B tr_TR pdf 713.4 kB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 1.7 MB

Görseller

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Birden fazla varlık - Software Plugins