Türkiye - Türkçe

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetil metakrilat, IP54 | Toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, Fişsiz 0,75 m uzunluğunda kablo

Sipariş kodu: 910503910176
Tam sipariş kodu: 871869607292900

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Hayır
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910503910176 tr_TR pdf 370.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910503910176_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910503910176_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Revit dosyası
Revit file - 910503910176 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT