Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetil metakrilat, IP54 | Toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, Fişsiz 0,75 m uzunluğunda kablo

Sipariş kodu: 07291200
Tam sipariş kodu: 871869607291200

Özellikler

Lamba ailesi kodu
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910503910175 tr_TR pdf 282.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910503910175_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910503910175_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
Revit dosyası
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 910503910175 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT