Türkiye - Türkçe

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 600x600 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Temperlenmiş cam, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK07 | 2 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 07285100
Tam sipariş kodu: 871869607285100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910503910169 tr_TR pdf 286.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910503910169_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910503910169_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 IES
Revit dosyası
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 910503910169 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 LDT