Philips Ledinaire panel gen5
Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı tercihiniz
Ürünler
Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) serisi, Philips kalitesine sahip ve rekabetçi fiyatla sunulan popüler hazır LED armatürlerden oluşmaktadır. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı olan bu en son nesil 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm ve 600 x 1200 mm Ledinaire LED panel armatürleri, geniş genel aydınlatma uygulamalarında yaygın ve konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. Ledinaire panel aydınlatma serimiz, farklı tavan tiplerine kolayca kurulabilmesi için gerekli aksesuarlarla birlikte sunuluyor—tam size göre.
Avantajlar
Risk yok, güvenilir performans
Kaliteli, kullanımı kolay
Özellikler
Alçıpan, sıva üstü ve sarkıt uygulama için aksesuarlar mevcuttur
Modern ve sade tasarım