Philips Ledinaire panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, 90° ışın açısı, Baklava, Akrilat, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 51660199
Tam sipariş kodu: 872016951660199

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401876085 tr_TR pdf 973.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401876085_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401876085_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW ldt 1.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 41S 840 PSU W60L60 OC CFW 911401876085 pdf 626.6 kB