Philips Ledinaire panel gen5

Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman. Her iş için güvenilir ve uygun fiyatlı tercihiniz

Ürünler

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51654099
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
51656499
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51659599

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) serisi, Philips kalitesine sahip ve rekabetçi fiyatla sunulan popüler hazır LED armatürlerden oluşmaktadır. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı olan bu en son nesil 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm ve 600 x 1200 mm Ledinaire LED panel armatürleri, geniş genel aydınlatma uygulamalarında yaygın ve konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. Ledinaire panel aydınlatma serimiz, farklı tavan tiplerine kolayca kurulabilmesi için gerekli aksesuarlarla birlikte sunuluyor—tam size göre.

Avantajlar

  • Risk yok, güvenilir performans

  • Kaliteli, kullanımı kolay

Özellikler

  • Alçıpan, sıva üstü ve sarkıt uygulama için aksesuarlar mevcuttur

  • Modern ve sade tasarım

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Belediye binaları
  • Perakende

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Ledinaire panel gen5 tr_TR pdf 1.2 MB
Kurulum talimatları
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Kurulum talimatları
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 7.6 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 12.2 MB

Görseller

Family-Photographs-Ledinaire panel gen5
Birden fazla varlık - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-Ledinaire panel gen5
Birden fazla varlık - Software Plugins