Daha akıllıca kur, daha erken bitir. Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı tercih edin.
CoreLine Waterproof serisi, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürleri vaadini yerine getiriyor. Güvenilir, tanınan ve takdir edilen mimarisi, kurulum ve sürdürülebilirlik için yeni bir standart belirler. Hızlı ve kolay bağlantı, isteğe bağlı olarak önceden monte edilmiş bir dış konnektörle sağlanır. Verimli tasarımı, takılabilir acil durum paketleri ve "All-in" ayarlarıyla esneklik sunar; böylece çeşitli uygulama koşullarına daha uygun şekilde yerinde ayarlamalar yapılabilir. Akıllı mimari, alet gerektirmeyen parça değişimini kolaylaştırırken, tek malzemeli kağıt ambalaj sahada atık yönetimini basitleştirir. Ayrıca, isteğe bağlı Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş (PCR) plastik muhafaza, ürünün çevre dostu tasarımını bir üst seviyeye taşıyor. CoreLine waterproof, daha iyi geniş açılı ışık dağılımı sayesinde sade ve etkili aydınlatma sunar. 18W ile 58W arasında floresan lambalı geleneksel suya dayanıklı armatürlerin doğrudan yerine geçebilir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. Ürün ailesi ayrıca açma/kapama, DALI dimleme ve entegre kablosuz iletişimle Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılabilen Interact Ready seçeneği gibi çeşitli opsiyonları da bünyesinde barındırır.
Sorunsuz ve hızlı kurulum ve bakım/servis
Genel uygulama projelerinin ihtiyaçlarını, sağlam tasarımı (IK08) ve suya ve toza karşı yüksek koruma derecesi (IP66) ile karşılar.
L80 seviyesinde 100.000 saatlik uzun ömür, 5 yıl garantili.
Yüksek verimlilik: Standart modellerde 160 lm/W, UltraVerimli modellerde 185 lm/W
UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.