Philips FlexBlend, Askılı

FlexBlend esnek ve verimli döşenmiş ofis alanlarına doğru öncülük ediyor

Ürünler

SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH
SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH
10387000
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
70807500
SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
70808200
SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH
SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH
70809900
SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH
SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH
70819800
SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH
70820400
SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH
SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH
70821100

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips FlexBlend, FlexBlend gömme aydınlatma armatürünün yanında, yüzey monteli ve askılı aydınlatma armatürlerinden oluşan etkileyici bir aile. Aydınlatma armatürü grubu, 3 yıl ile 4 yıldan daha az sürede yatırım amortismanı ile ofis uyumlu aydınlatmalar sunarak bina sahiplerinin aydınlatma çalışmalarını geliştirmelerini sağlıyor. FlexBlend gerekli esnekliği tasarımındaki uyumluluk yeteneği ile sağlıyor. Bu sayede, aydınlatma armatürlerini istenen zamanda kolay bir şekilde alana kurma imkanı veriyor. Aydınlatma armatürü alındığında asılacaksa bile, ertesi gün alanda yüzeye monteli kuruluma adapte edilebiliyor. Aynı şekilde tam tersini yapmak da mümkün. Yüzeye monteli ve askılı aydınlatma armatürü grubu açık ofis, koridorlar, resepsiyon veya toplantı odaları gibi birçok farklı ofis alanına uyum sağlıyor FlexBlend aynı aydınlatma modülünü kullanarak hem sıralı hem de bağımsız olarak sunulmaktadır. Bu da kullanıcılara FlexBlend'i istedikleri zaman bağımsız istedikleri zaman sıralı şekilde kullanma imkanı sağlar. Kontrol modülü aydınlatmaya entegre edilmiştir. Teknoloji hızlı değiştiği için ideal aydınlatma çözümünün de çalışmaları daha ileriye götürerek optimize etmeye yardımcı olan yenilikleri kapsamaya hazır olması beklenir. Bu yüzden, FlexBlend bütün bağlanırlığı ve geleceğe hazır seçenekleri halihazırda karşılar. Sisteme Hazır aydınlatma armatürleri olarak, Philips SpaceWise gibi aydınlatma yönetim sistemleri ve Interact Office kablolu (PoE) ve Interact Office kablosuz ve/veya mevcut ve yeni çıkacak olan sensör yenilikleri gibi yazılım tabanlı aydınlatma sistemleri ile eşleştirilebilir. Aydınlatma armatürü grubu bu nedenle geleceğe hazırdır ve herhangi bir sistem bileşeni olmadan kurulabilir; dahası, kurulduğu alanda yükseltilebilir. Yeni kurulumlar ve renovasyonlar için etkileyici bir fırsat.

Avantajlar

  • 3 yıldan az sürede yatırım amortismanı

  • Çok sayıda ofis alanına uyması için aydınlatma armatürleri seçimine göre uygulama esnekliği ile esnek bir ofis

Özellikler

  • Tamamıyla ofis ortamıyla uyumlu (UGR <19, L65< 3000cd/sm) , ofis uygulamalarının gerekliliklerine göre ışık seviyesi

  • Homojen ve eşdüzeyli ışık efekti

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Eğitim
  • Sağlık

Uyarı ve Güvenlik

  • Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz

  • Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet FlexBlend, Askılı tr_TR pdf 1.0 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 550.9 kB

Görseller

Family-Photographs-FlexBlend, Askılı
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-FlexBlend, Askılı
Birden fazla varlık - Software Plugins

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB