Ürün Açıklaması
1200x200 mm; H73 mm, Çelik, Beyaz, İkiz, üçgen askı seti, Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SC200 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 4200 lm, 27 W, 143 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması