Philips FlexBlend, Askılı, 38.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH
Ürün Açıklaması
1200x200 mm; H73 mm, Çelik, Beyaz, İkiz, üçgen askı seti, Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 4000 lm, 38.5 W, 96 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl