Türkiye - Türkçe

Philips FlexBlend, Askılı, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Ürün Açıklaması

1200x200 mm; H73 mm, Çelik, Beyaz, İkiz, üçgen askı seti, Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SC200 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 4200 lm, 27 W, 143 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 70807500
Tam sipariş kodu: 871951470807500

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868894 tr_TR pdf 590.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868894_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868894_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
Revit dosyası
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH 910925868894 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT