Philips Tango G4 LED Flood

Tango G4 LED lighting brightens your world

ผลิตภัณฑ์

BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM
BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM
911401607907
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM
911401681206
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM
911401681306
BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM
BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM
911401681406
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM
911401681506
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM
911401681606
BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM
BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM
911401681706
BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM
BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM
911401683206

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips Tango G4 LED flood lighting is the 4th generation of the Tango LED family. A new range lighting that delivers higher efficacy and has an optimized windage area, and less weight thanks to its technical design. This product introduction is the ideal solution for a wide range of area lighting and recreational sports lighting applications. It incorporates the latest LED light source, one-piece optical system, heat sink and driver into a compact and robust housing that meets globally-recognized safety standards. Its specially-designed heat sink incorporates aesthetics and functionality to ensure excellent reliability. Powered by LED technology, Tango G4 LED floodlights deliver superior performance and a longer lifetime, bringing area lighting to a whole new level.

ประโยชน์

  • Saves 10% more energy than Tango G3

  • Covers a wide range of applications

คุณสมบัติ

  • Higher system efficacy with typical 140lm/W

  • Full range of lumen packages to cover multiple flood, area, and sport lighting applications.

การประยุกต์ใช้งาน

  • General flood lighting
  • Large industrial areas / Car Park Areas
  • Billboard
  • Airport Apron
  • Port & Container Yard
  • Building facades
  • Transportation Terminals & Tollways
  • Recreational Sports Stadium

คำเตือนและความปลอดภัย

  • please pay attention to the mounting instructions

ข้อมูลจำเพาะ

  • Material
    Housing: die-cast aluminum Optics: polycarbonate
  • Light Source
    3030 and SQ5 LED module
  • Installation
    U bracket surface-mounted
  • Luminous flux
    BVP431/BVP491: ~13,000lumen BVP432/BVP492: ~27,000lumen BVP433/BVP493: ~52,000lumen
  • Correlated color temperature - CCT
    3000K / 4000K/ 5700K
  • Luminaire efficacy
    Up to 140lm/W
  • Color Rendering index - CRI
    70/80
  • Power
    Up to 380W
  • Mains Voltage
    220-240V, 50/60Hz
  • Control system input
    DALI / 1-10V / coded mains
  • Dimming
    DALI / 1-10V / coded mains
  • Operating Temperature range
    -40 to +50 ºC (outdoor)
  • Ingress protection
    IP66
  • Certification
    IECEE CB, CQC, CE, SAA

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Tango G4 LED Flood en_TH pdf 229.7 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Mounting instructions, installation instructions pdf 13.3 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Tango G4 LED Flood
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
ไฟล์ Revit
Tango Gen4 Revit file zip 1.8 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
IES files for Tango Gen4 zip 13.2 MB
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
BVP49X zip 458.0 kB