ประเทศไทย - ไทย

Philips UniSpot

Sophisticated and compact outdoor spotlight

ผลิตภัณฑ์

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
911401733434
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
911401733444
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
911401733454
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
911401733524
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
911401733534

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips UniSpot features a sophisticated and compact design that balances beauty and functionality, unobstrusively blending into diverse urban applications. Spotlights in the UniSpot range feature a cylindrical geometry separated into two sections. The front section provides illumination, while the back section connects to heating or other systems using a variety of accessories. Two indication plates on the stand and base make the installation process simple and easy.

ประโยชน์

  • Sleek and minimalist design, suitable for diverse application scenarios

  • A variety of optics and color selections

คุณสมบัติ

  • Standard: RGB+3000K, RGB+4000K,RGB, 3000K, and 4000K

  • Optional 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochrome, and RGB+5700K,

การประยุกต์ใช้งาน

  • Bridges, Monuments, Facades
  • Municipal Buildings
  • Parks and Plazas​

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet UniSpot en_TH pdf 482.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-UniSpot
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB