ประเทศไทย - ไทย

Philips Uni Wall Mount

Uni Wall Mount: Urban Wall Mount applies on surface, e.g., parking garages, entrances, outdoor terrace and wall in garden.

ผลิตภัณฑ์

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401698208
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Public areas all seek for the most reliable and professional lighting solutions, e.g., parking areas, entrances, outdoor terrace, and wall in garden. Thanks to the adjustable mounting angle, the fixture can be installed in accordance with per requirement, delivering the optimized lighting to surroundings. The modern sleek design makes the fixture suitable to be installed either in renovation or new installation scenarios. The Philips Uni Wall Mount help you achieve superb reliability and more. Same as other product range in Philips, the product is designed under a variety of Philips quality standard with a good price/quality ratio. Therefore, Philips Uni Wall Mount offers an affordable, energy – efficient and stable choice in wall Mounting family.

ประโยชน์

  • • Modern streamlined design

  • • Adjustable mounting angle degree (0-90)

คุณสมบัติ

  • Die – cast aluminum housing and tempered glass diffuser.

  • Textured architectural bronze powder coat finish.

การประยุกต์ใช้งาน

  • Walkways
  • Parks and Plazas
  • Outdoor Parking areas

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Uni Wall Mount en_TH pdf 279.7 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
BWP42X pdf 1.2 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Uni Wall Mount
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
ไฟล์ Revit
BWP42X A zip 1.2 MB
ไฟล์ Revit
BWP42X B zip 1.5 MB