ประเทศไทย - ไทย

Philips UniBar

Direct View Linear Luminaires for Creative Architectural and Media Façade Applications

ผลิตภัณฑ์

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
911401703983
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
911401704283
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 24LED 40K 24V OC L50
BCS340 24LED 40K 24V OC L50
911401778972
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
911401779022

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

UniBar is a surface mounted, exterior-rated and slim sized linear LED direct view luminaire that is designed for façade and outdoor architectural lighting applications. The robust mechanical and unique optical design make it ideal for buildings facades, media facades, bridges, overpasses and any application that requires a slim linear direct view lighting solution. Direct view spread lens, through wiring for end-to-end connection and DMX control option available with up to 10 pixels (10IDs) to give architects and designers the freedom to explore a wide range of concepts and design with no limitations. Available in white, monochromatic colors, RGB, RGBW and tunable white.

ประโยชน์

  • Low power LEDs deliver a smooth and soft lighting distribution

  • Up to 10 pixels (10IDs) for easy and flexible control

คุณสมบัติ

  • Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K and 4000K

  • Optional 5000K, Monochromatic Colors and Tunable White

การประยุกต์ใช้งาน

  • Bridges, Monuments, Facades
  • Parks and Plazas
  • Landscape

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet UniBar en_TH pdf 630.4 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
UniBar pdf 45.7 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-UniBar
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals