Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

รหัสการสั่งซื้อ: 913713043180
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 694793913353600

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
220-240 V
Input Frequency
50 or 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.35 ms
Inrush Current Peak (Max)
19 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Max)
28

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 913713043180 en_TH pdf 244.1 kB

เอกสารแนะนำ

Additional data sheet
EB-C I TLD TL5 220-240V pdf 940.2 kB
Additional data sheet
EB-Ci FAQs pdf 211.3 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-913713043180_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-913713043180_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals