ประเทศไทย - ไทย

Philips LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1800 lm, 30000 hour(s)

Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1800 lm, 30000 hour(s), 112 lm/W, G13, Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929003103310
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194465900

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003103310 en_TH pdf 623.9 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003103310_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003103310_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IES 22.5 kB