Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, Single-end, 1200 mm, 100-277 V, 23 W, 48W TL-D, 6500 K, 3700 lm, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm MO 23W865 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T8, Mains, Single-end, 1200 mm, 100-277 V, 23 W, LED alternative to 48W TL-D, 6500 K, 3700 lm, 60000 hour(s), 160 lm/W, G13, Beam angle 160 degree(s), Plastic, RG0

รหัสการสั่งซื้อ: 929004246108
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016939082900

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929004246108 en_TH pdf 638.0 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004246108_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929004246108_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm MO 23W865 T8 IES 19.8 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental product declaration pdf 678.1 kB