Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

รหัสการสั่งซื้อ: 929002352202
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869974955200

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับ
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002352202 en_TH pdf 635.0 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002352202_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002352202_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB