Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 140.00 lm/W, EEL E, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

รหัสการสั่งซื้อ: 929001391302
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869674335500

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับ
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929001391302 en_TH pdf 341.3 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001391302_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB