Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

รหัสการสั่งซื้อ: 929004260402
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110304419800

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

Tendertext
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 4.6 kB
คำแนะนำการถอดถอน
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929004260402 en_TH pdf 636.8 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004260402_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB