ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER LED tube EM/Mains T8 with Recycled Plastic

For top performance and sustainability

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Our new sustainability hero Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — a pioneering LED tube designed for performance, durability, and environmental impact. As the first-ever LED tube to feature 40% post-consumer recycled plastic, it sets a new standard for sustainable lighting without compromising quality. With a long lifetime of 75,000 hours and high luminous efficacy up to 185 lm/W, the MASTER LEDtube T8 ensures outstanding energy efficiency. These T8 LED tubes are the right choice for absolute performance and are designed to stand up to everyday conditions. Unparalleled savings thanks to low energy consumption and an exceptionally long lifetime ensure this tube master every demanding application.

ประโยชน์

  • Absolute performance that provides a solution for every application

  • Unparalleled savings with low energy consumption and long lifetime

คุณสมบัติ

  • Made with on average 40% post-consumer-recycled plastic

  • Impressive energy saving and durability with up to 185 lm/W efficacy and 75,000 hrs lifetime

การประยุกต์ใช้งาน

  • Offices, schools, healthcare
  • Parking, warehouses, and industry
  • Public spaces

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER LED tube EM/Mains T8 with Recycled Plastic en_TH pdf 268.5 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product-disposal-guide pdf 715.5 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER LED tube EM/Mains T8 with Recycled Plastic
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
วิดีโอ
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
วิดีโอ
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER LED tube EM/Mains T8 with Recycled Plastic
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins