Philips Ecofit LED tubes T8

The affordable LEDTube T8 solution

ผลิตภัณฑ์

8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube
929001184708
8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube
8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube
929001184808
Ledtube DE  1200mm 18W 765 T8 G13
Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13
929003662608
Ledtube DE  1200mm 18W 765 T8 G13 C
Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 C
929003662638
Ledtube DE  600mm 9W 740 T8 G13
Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13
929003662708
Ledtube DE  600mm 9W 765 T8 G13
Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13
929003662808
Ledtube DE  600mm 9W 765 T8 G13 C
Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 C
929003662838
Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13
Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13
929003662908

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Upgrade to efficient, long-lasting LED tubes with the Ecofit LED tubes. Ecofit LED tubes are a fast and easy way to replace your old fluorescent tubes with modern, efficient LED technology. Good quality of light with a natural lighting effect for use in general lighting applications with low initial investment – an environmentally friendly solution.

ประโยชน์

  • Up to 50% energy saving compared with coventional fluorescent systems

  • Easy installation: retrofit replacement of existing T8 lamps improving the quality of light

คุณสมบัติ

  • Retrofit solution with Long lifetime of 15.000hs

  • Up to 50% of energy saving

การประยุกต์ใช้งาน

  • Domestic applications
  • Small offices and retailers

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Ecofit LED tubes T8 en_TH pdf 365.8 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Ecofit LED tubes T8
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Ecofit LED tubes T8
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins