Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM, Single-end, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hour(s)

8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Ecofit, LEDtube, T8, EM, Single-end, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hour(s), 100 lm/W, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929001184708
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869652505000

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929001184708 en_TH pdf 512.0 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001184708_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929001184708_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G ies 1.7 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-2ft-Ref-929001184808-EPD pdf 740.1 kB